Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.Finition :Corps bruni, bille trempée (50 - 55 HRC).Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Indication de dessin :
Forme C : Support fileté, bille avec plat rectifié
Forme F : Support fileté, bille avec picots
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0302 Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12° 191 kB

Dessins (aperçu complet)

Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié

plus d'infos

Dessins

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0302.106C7M66,71314,5131010 Sur demande
K0302.108C8M86,71314,5131010 Sur demande
K0302.110C10M10101821,9191625 Sur demande
K0302.112C12M12101821,9191625 Sur demande
K0302.116C16M16202733302490 Sur demande
K0302.120C20M20202733302490 Sur demande

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots

plus d'infos

Dessins

Support à bille oscillante, angle d'inclinaison 12°, forme F, avec filetage, bille avec picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0302.306F7M66,71314,5131010 Sur demande
K0302.308F8M86,71314,5131010 Sur demande
K0302.310F10M10101821,9191625 Sur demande
K0302.312F12M12101821,9191625 Sur demande
K0302.316F16M16202733302490 Sur demande
K0302.320F20M20202733302490 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33