Groupes de marchandise
Nivelles sphériques cylindrique, forme A
K1155_A

Nivelles sphériques cylindrique, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition :nickelé et poli.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques sont adaptées à la surface d'appui, la forme B peut être fixée à l'aide de la tige filetée.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur le bord d'appui de la monture de la nivelle
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1155_A Nivelles sphériques cylindrique, forme A 208 kB

Dessins

Nivelles sphériques cylindrique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2HSensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1155.1140930A14109,530' Sur demande
K1155.1181130A18121130' Sur demande
K1155.1201230A20141230' Sur demande
K1155.1301530A30211530' Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33