Groupes de marchandise
Nivelles tubulaires version à visser
K1158

Nivelles tubulaires version à visser

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Nivelle tubulaire en verre.
Finition :nickelée et polie. Forme B anodisée noire.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles tubulaires peuvent être fixées à l'aide des deux trous prévus à cet effet.
- forme A : un regard
- forme B : trois regards
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage vert
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1158 Nivelles tubulaires version à visser 208 kB

Dessins (aperçu complet)

Nivelles tubulaires version à visser

Nivelles tubulaires à visser, forme A, un regard

plus d'infos

Dessins

Nivelles tubulaires à visser, forme A, un regard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD4H

H1LL1L2SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1158.1571350A12,34,513157374550' Sur demande

Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards

plus d'infos

Dessins

Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD4H

H1LL1L2SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
K1158.2571305B12,34,51315737455' Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33