Groupes de marchandise
Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière
K0215_B

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.

Finition :fixation par l'arrière.Nota :Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0215_B Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière 118 kB

Dessins

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large pour vissage à l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0215.2002B2005020M8752501000 Sur demande
K0215.2502B2505020M8753001000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33