Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox
K0781

Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embout en acier inoxydable 1.4308.
Traverse en plastique renforcé de fibre de carbone (CFK).

Finition :Embout poli.
Traverse à structure CFK, laquée incolore.
Nota :Pour la fixation des poignées tubulaires, il est possible d'utiliser des vis à tête cylindrique en acier inoxydable DIN EN ISO 4762.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0781 Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox 115 kB

Dessins

Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1D

D1HH1LL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0781.25025125034,841,6M6256451301198201000 Sur demande
K0781.30025130034,841,6M6256451351248201000 Sur demande
K0781.35025135034,841,6M6256451401298201000 Sur demande
K0781.35035135047,755M6358466424286201000 Sur demande
K0781.40035140047,755M6358466474336201000 Sur demande
K0781.45035145047,755M6358466524386201000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33