Groupes de marchandise
Pied de machine, forme A
K0687_A

Pied de machine, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère,
dureté moyenne, 60° Shore
Finition :Acier zingué.Nota :Les pieds de machine sont des éléments éprouvés à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications visant à éviter de grands déplacements horizontaux. Leur rigidité horizontale est supérieure à leur rigidité verticale dans toutes les directions. Utilisés correctement, ils empêchent parfaitement la transmission des secousses et des bruits.

Les pieds de machine avec sécurité contre l'arrachement sont spécialement conçus pour les applications impliquant des forces de traction (par ex. dans la construction navale).

Les charges indiquées sont des valeurs de référence pour une charge statique avec un caoutchouc d'une dureté de 60° Shore A.

Les perçages D2 peuvent également être des trous oblongs (ovales) ,contrairement au schéma.
Sur demande :Pieds de machine en caoutchouc d'une dureté de 40° et 70° Shore A.Indication de dessin :
1) avec sécurité contre l'arrachement
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0687_A Pied de machine, forme A 193 kB

Dessins

Pied de machine, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABDD1D2HLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0687.062060Asans sécurité contre l'arrachement856662M108,2301101,5 Sur demande
K0687.062160Aavec sécurité contre l'arrachement856662M108,2301101,5 Sur demande
K0687.078060Asans sécurité contre l'arrachement1107878M109301281,8 Sur demande
K0687.078160Aavec sécurité contre l'arrachement1107878M109301281,8 Sur demande
K0687.092060Asans sécurité contre l'arrachement1109686M1210,2421403 Sur demande
K0687.092160Aavec sécurité contre l'arrachement1109686M1210,2421403 Sur demande
K0687.106060Asans sécurité contre l'arrachement140110106M1212,4391703,6 Sur demande
K0687.106160Aavec sécurité contre l'arrachement140110106M1212,4391703,6 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33