Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
K1761_L

Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1761_L Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard 272 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1LL1HL2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.1108032sans système de blocagepalier lisse383255608580910080102767865 Sur demande
K1761.1110032sans système de blocagepalier lisse3632556085100910080125768670 Sur demande
K1761.1112532sans système de blocagepalier lisse403255608512591008015076102,580 Sur demande
K1761.1116040sans système de blocagepalier lisse5440758011016011140105195-134130 Sur demande
K1761.1120040sans système de blocagepalier lisse5440758011020011140105235-154160 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33