Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
K1761

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape et jante : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc.
Moyeu : tube d’acier.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes étanche.
Roues équipées de paliers à rouleaux.
Nota :Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1761 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard 484 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1LL1HCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.080251sans système de blocagepalier à rouleaux25-60858091008010250 Sur demande
K1761.100301sans système de blocagepalier à rouleaux30-608510091008012570 Sur demande
K1761.125381sans système de blocagepalier à rouleaux37,5-6085125910080150100 Sur demande
K1761.160401sans système de blocagepalier à rouleaux40758011016011140105195135 Sur demande
K1761.200501sans système de blocagepalier à rouleaux50758011020011140105235205 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1LL1HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.08025sans système de blocagepalier à rouleaux3825-6085809100801027850 Sur demande
K1761.10030sans système de blocagepalier à rouleaux3630-60851009100801258670 Sur demande
K1761.12538sans système de blocagepalier à rouleaux4037,5-6085125910080150102,5100 Sur demande
K1761.16040sans système de blocagepalier à rouleaux6040758011016011140105195140135 Sur demande
K1761.20050sans système de blocagepalier à rouleaux6550758011020011140105235165205 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1LL1HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.080252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3825-6085809100801027850 Sur demande
K1761.100302Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3630-60851009100801258670 Sur demande
K1761.125382Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux4037,5-6085125910080150102,5100 Sur demande
K1761.160402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6040758011016011140105195140135 Sur demande
K1761.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6550758011020011140105235165205 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33