Groupes de marchandise
Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré
K0129_15

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0129_15 Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré 128 kB

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 Sur demande
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 Sur demande
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 Sur demande
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33