Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition :Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0128 Poignée à cliquet réversible 248 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée à cliquet réversible

Poignée à cliquet réversible avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Mode de fixationTailleXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
K0128.310taraudage1M10150482233172236314,515,537 Sur demande
K0128.312taraudage1M12150482233172236314,515,537 Sur demande
K0128.314taraudage2M141805427382026433861948 Sur demande
K0128.316taraudage2M161805427382026433861948 Sur demande
K0128.318taraudage3M182307035452430514262148 Sur demande
K0128.320taraudage3M202307035452430514262148 Sur demande
K0128.322taraudage4M2230080425628356147623,549 Sur demande
K0128.324taraudage4M2430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.327taraudage4M2730080425628356147623,549 Sur demande
K0128.330taraudage5M304001106075323882537,526,5511 Sur demande
K0128.336taraudage5M364001106075323882537,526,5511 Sur demande
K0128.342taraudage5M424001106075323882537,526,5511 Sur demande

Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté

plus d'infos

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté

Sélection/filtre d'articles

Référence

Mode de fixationTailleXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
K0128.412trou lisse avec rainures112150482233172236314,515,537 Sur demande
K0128.414trou lisse avec rainures2141805427382026433861948 Sur demande
K0128.415trou lisse avec rainures2151805427382026433861948 Sur demande
K0128.416trou lisse avec rainures2161805427382026433861948 Sur demande
K0128.418trou lisse avec rainures3182307035452430514262148 Sur demande
K0128.420trou lisse avec rainures3202307035452430514262148 Sur demande
K0128.422trou lisse avec rainures42230080425628356147623,549 Sur demande
K0128.425trou lisse avec rainures42530080425628356147623,549 Sur demande
K0128.427trou lisse avec rainures42730080425628356147623,549 Sur demande
K0128.430trou lisse avec rainures5304001106075323882537,526,5511 Sur demande
K0128.436trou lisse avec rainures5364001106075323882537,526,5511 Sur demande

Poignée à cliquet réversible avec carré femelle

plus d'infos

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

Référence

Mode de fixationSWTaille

A=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
K0128.510carré femelle101150482233172236314,515,537 Sur demande
K0128.512carré femelle121150482233172236314,515,537 Sur demande
K0128.513carré femelle1321805427382026433861948 Sur demande
K0128.514carré femelle1421805427382026433861948 Sur demande
K0128.517carré femelle1732307035452430514262148 Sur demande
K0128.519carré femelle19430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.520carré femelle20430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.522carré femelle22430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.524carré femelle24430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.530carré femelle3054001106075323882537,526,5511 Sur demande
K0128.532carré femelle3254001106075323882537,526,5511 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33