Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette chromé.
Acier naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123_HV Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes 220 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, chromées brillantes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.9036argentchromé brillante9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9046argentchromé brillante9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9056argentchromé brillante9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0036argentchromé brillante0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0046argentchromé brillante0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0056argentchromé brillante0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1046argentchromé brillante1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1056argentchromé brillante1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1066argentchromé brillante1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2066argentchromé brillante2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2086argentchromé brillante2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3086argentchromé brillante3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3106argentchromé brillante3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4106argentchromé brillante4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4126argentchromé brillante4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5126argentchromé brillante5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5166argentchromé brillante5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33