Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
K0737

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0737 Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 206 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0737.2061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.2081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.3081noir RAL 9005mate satinée3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.3101noir RAL 9005mate satinée3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.206181noir RAL 9005mat structuré2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.208181noir RAL 9005mat structuré2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.308181noir RAL 9005mat structuré3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.310181noir RAL 9005mat structuré3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.206182orangé pur RAL 2004mat structuré2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.208182orangé pur RAL 2004mat structuré2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.308182orangé pur RAL 2004mat structuré3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.310182orangé pur RAL 2004mat structuré3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.206184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.208184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.308184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.310184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33