Groupes de marchandise
Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire
K0644

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
- Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
Forme A :
avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B :
avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.

1) Aide de montage:
Goupille pour déterminer la position exacte des éléments de serrage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0644 Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire 266 kB

Dessins (aperçu complet)

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWBille-ØNombre
de billes
Force
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0644.0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 Sur demande
K0644.0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 Sur demande
K0644.0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 Sur demande
K0644.0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 Sur demande
K0644.0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 Sur demande
K0644.0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 Sur demande
K0644.0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 Sur demande
K0644.0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 Sur demande
K0644.0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 Sur demande
K0644.0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 Sur demande

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWNombre de six pansForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 Sur demande
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 Sur demande
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 Sur demande
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 Sur demande
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 Sur demande
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 Sur demande
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 Sur demande
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 Sur demande
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 Sur demande
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Bolivie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33