Grupos de mercancía
Escuadras de sujeción unilateral estrechas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
K0807

Escuadras de sujeción unilateral estrechas de fundición gris...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Las escuadras de sujeción unilaterales con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula o perforaciones individuales específicas en los cuerpos de base.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0807 Escuadras de sujeción unilateral estrechas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente 115 kB

Planos

Escuadras de sujeción unilateral estrechas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLB

HCADAcc.PrecioPedir
K0807.100181030100180300 A petición
K0807.100231040100230400 A petición
K0807.100281050100280500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33