Grupos de mercancía
Bloques de fijación, forma M
K0810

Bloques de fijación, forma M

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Los bloques de fijación se utilizan para proporcionar altura a todos los elementos del sistema que no tienen superficies de apoyo o de contacto móviles. Estos son, por ejemplo, piezas de soporte y de instalación K0816, prismas verticales K0819.600. Además, ofrecen la posibilidad de posicionar y fijar elementos dentro de la retícula de 50 ±0,01 mm (ver ejemplo de aplicación).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0810 Bloques de fijación, forma M 399 kB
 Indicación técnica para perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12, M16 57,6 kB

Planos

Bloques de fijación, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Ø para tornillo
de ajuste
CNúmero de
perforaciones de retícula
Número de perforaciones
de montaje
Tornillo de
ajuste
correspondiente
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0810.1211205012 F7M1212 F72272K0815.1120552,693 A petición
K0810.1211605016 F7M1616 F72672K0815.1160552,355 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33