Grupos de mercancía
Paletas de fundición gris con ranuras en T
K0806

Paletas de fundición gris con ranuras en T

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Se utilizan paletas con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas paletas se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones. Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y a las mesas de máquinas según JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0806 Paletas de fundición gris con ranuras en T 323 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,3 MB

Planos

Paletas de fundición gris con ranuras en T
Paletas de fundición gris con ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10BN=Ancho
de ranura
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
CADAcc.PrecioPedir
K0806.31440404006023M16M123203002002001505580-1444 A petición
K0806.31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 A petición
K0806.31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 A petición
K0806.31480808006023M16M166406004004003001351603201444 A petición
K0806.31840404007530M16M123203002002001505580-1844 A petición
K0806.31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 A petición
K0806.31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 A petición
K0806.31880808007530M16M166406004004003001351603201844 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33