Grupos de mercancía
Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris
K1451

Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.A petición:Otros anchos de ranura.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1451 Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris 198 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,3 MB

Planos (vista completa)

Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Más información

Planos

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1LL1BHSS1XCADAcc.PrecioPedir
K1451.100125sin ranura10040100125201010 A petición
K1451.125160sin ranura125100100160201010 A petición
K1451.200250sin ranura200120125250301515 A petición
K1451.250300sin ranura250200150300402020 A petición
K1451.320370sin ranura320280200370502525 A petición
K1451.400450sin ranura400280265450603030 A petición
K1451.500550sin ranura500360315550703535 A petición

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Más información

Planos

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1LL1BHH1SS1AXRanura en TCADAcc.PrecioPedir
K1451.3203701con ranura en t320280200370655025802514 A petición
K1451.4004501con ranura en t4002802654507560301003018 A petición
K1451.5005501con ranura en t5003603155507570351003518 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33