Grupos de mercancía
Acoplamiento de palé 
para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75
K2046

Acoplamiento de palé para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:El acoplamiento de palé para el módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 sirve como interfaz entre el palé de sujeción y el módulo de sujeción en un sistema de automatización robótica. Las medidas compactas del acoplamiento de palé permite una carga de palés extremadamente cerca a la mesa de máquinas.

El acoplamiento de palé se inserta sobre el perno de sujeción UNILOCK del módulo de sujeción en el robot. La protección contra torsión en torno al eje longitudinal central se realiza mediante un pasador cilíndrico en el lado frontal del acoplamiento de palé.
Montaje:Al montar el acoplamiento de palé en el palé hay que observar el par de torsión máximo de los tornillos de fijación.
Pares de apriete de los tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Ventajas:- Estructura compacta.
- Peso reducido.
- Posicionamiento mediante cono corto.
Accesorios:Módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 (K1973).Volumen de suministro- 1x acoplamiento de palé con perno de sujeción.
- 4x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2046 Acoplamiento de palé para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75 295 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción de punto cero 116 kB

Planos

Acoplamiento de palé 
para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75

Selección/filtro de artículos

ReferenciaModelo
de forma
BB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
K2046.1350750351con protección contra torsión751218211210M123579167351355582110 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33