Grupos de mercancía
Pernos de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm
K1471

Pernos de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Tornillo de fijación de péndulo M16x65 tratado en caliente y bruñido.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de fijación de péndulo M16x65.
Clase de resistencia 10.9.
Características especiales:
RoHS

Planos

Pernos de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1471.140250516A2516,55120 A petición
K1471.240250516B2516,55120 A petición
K1471.340250516C2516,55120 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33