Grupos de mercancía
Placa de retención de tracción hacia abajo
K0832

Placa de retención de tracción hacia abajo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión:Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0832 Placa de retención de tracción hacia abajo 210 kB

Planos (vista completa)

Placa de retención de tracción hacia abajo

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma B

Más información

Planos

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaCADAcc.PrecioPedir
K0832.02B A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33