Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización
K2159

Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Estos dispositivos de sujeción lateral se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.Material:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas:Aptos para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Accesorios:Pinzas e insertos K0385.Volumen de suministroK2159.0600: 2x pasadores de alojamiento Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x pasadores de alojamiento Ø 16 (h7) x 30.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2159 Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización 216 kB

Planos

Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWCarrera
S
Fuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 A petición
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33