Grupos de mercancía
Mirilla del nivel de aceite de latón con vidrio de seguridad
K2179

Mirilla del nivel de aceite de latón con vidrio de seguridad

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de latón.
Reflector de acero inoxidable 1.4301.
Mirilla de vidrio de seguridad (ESG).
Junta plana y junta interna de Viton®.
Junta externa de PTFE.
Versión:Pantalla transparente resistente a la temperatura hasta 150 °C.
Indicación:Elevada resistencia a la presión, la temperatura, los impactos y los golpes.
El vidrio de seguridad utilizado en la pantalla transparente garantiza una óptima transmisión de la luz y la máxima dureza de la superficie.

Gracias al rebaje radial y plano, la junta no se presiona lateralmente al apretar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta interna
3) Junta externa
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2179 Mirilla del nivel de aceite de latón con vidrio de seguridad 198 kB

Planos

Mirilla del nivel de aceite de latón con vidrio de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1SWCarga por presión
máx. bar
CADAcc.PrecioPedir
K2179.2203822G3/810,1109198 A petición
K2179.2501226G1/213,81010248 A petición
K2179.3203432G3/4191010298 A petición
K2179.3810038G125,11111358 A petición
K2179.22161522M16X1,510,1109198 A petición
K2179.27201525M20X1,513,81010228 A petición
K2179.32261532M26X1,5201010298 A petición
K2179.32271532M27X1,5201010298 A petición
K2179.38331538M33X1,525,11111358 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33