Grupos de mercancía
Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable
K1408

Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Núcleo magnético de ferrita dura.

Versión:Acabado natural.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:220 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1408 Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable 182 kB

Planos

Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1408.12020±0,154,29622 A petición
K1408.12525±0,155,511729 A petición
K1408.13232±0,155,511758 A petición
K1408.14040±0,25,512,5872 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33