Grupos de mercancía
Imanes planos con gancho de NdFeB
K1402

Imanes planos con gancho de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y gancho de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión:Carcasa y gancho cincados.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1402 Imanes planos con gancho de NdFeB 159 kB

Planos

Imanes planos con gancho de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1402.10101034,52425 A petición
K1402.13131034,52460 A petición
K1402.1616133,54,52795 A petición
K1402.2020133,5627,5140 A petición
K1402.2525133,5728200 A petición
K1402.323218,54,5738350 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33