Grupos de mercancía
Portavasos de plástico para perfiles de aluminio, cerrados o abiertos
K1632

Portavasos de plástico para perfiles de aluminio, cerrados o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Portavasos PA, reforzado con fibra de vidrio.Indicación:Los portavasos se fijan al perfil de aluminio (tipo I y tipo B) con un tornillo avellanado M5 (K0708) y una tuerca corredera en ranura (K1026 o K1023).Volumen de suministro1x portavasos.
1x fijación.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1632 Portavasos de plástico para perfiles de aluminio, cerrados o abiertos 208 kB

Planos

Portavasos de plástico para perfiles de aluminio, cerrados o abiertos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1B

B1B2B3DD1D2D3HH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
K1632.00abierto331725,52310093715,511811270106599,3 A petición
K1632.10cerrado331725,52310093-5,511811270106599,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33