Grupos de mercancía
Llave de alicates con 
mordazas protectoras
K2242

Llave de alicates con mordazas protectoras

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cromado.Ventajas:Montaje cuidadoso de las uniones roscadas con superficie delicada.
Ajuste del ancho de llave mediante un mecanismo de corredera y mordazas con guiado paralelo, prácticamente continuo.
Encaje seguro del ajuste en el ancho de llave seleccionado.
Conforme a DIN ISO 5743.
Accesorios:K2243 Mordazas protectoras para llave de alicates.Volumen de suministroLlave de alicates incluyendo 4 mordazas protectoras.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2242_Datasheet_32788_Llave_de_alicates_con_mordazas_protectoras--es 113 kB

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSWCADAcc.PrecioPedir
K2242.1042A0-42 A petición

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSWCADAcc.PrecioPedir
K2242.2052B0-52 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33