Grupos de mercancía
Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal
K0026

Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico de acero para temple y revenido.
Tuerca hexagonal de latón.
Versión:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9 y bruñido.Indicación:Gracias a la altura de montaje extremadamente baja de los tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal, se puede resolver una gran variedad de problemas en la construcción de aparatos y dispositivos. La tuerca tensora de latón garantiza una sujeción de las piezas de trabajo cuidadosa, a la vez que resistente y segura. El uso de varios dispositivos de sujeción de leva permite el reequipamiento de paletas enteras.

Para la sujeción se recomienda una dirección de giro en sentido horario. El hexágono interior del tornillo debe encontrarse hacia la derecha después de la sujeción. (Atornillar del todo el tornillo excéntrico y luego retroceder una vuelta.)

"A" = distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
Montaje:Proceso de sujeción:
1. Enroscar el tornillo excéntrico hasta el tope.
2. A continuación, girar el tornillo excéntrico una vuelta hacia atrás.
3. Colocar la pieza.
4. Para sujetar la pieza, girar el tornillo excéntrico en el sentido de las agujas del reloj. (El hexágono interior del tornillo excéntrico debe quedar a la derecha después de sujetarlo).

A petición:Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción K1969.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0026 Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal 395 kB

Planos

Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

HLSWSW1S1
(Recorrido)
Fuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
máx. Nm
Accesorios KIPPCADAcc.PrecioPedir
K0026.043,8M42,810830,760,912K1969.0410 A petición
K0026.067,8M64,8121641,013,568,5K1969.0612 A petición
K0026.0810,2M84,81520,651,013,5611,3K1969.0815 A petición
K0026.1010,2M106,42020,671,278,8928K1969.1020 A petición
K0026.1212,7M129,52525,482,0317,7988K1969.1225 A petición
K0026.1615M1612,73030,2122,5426,68125K1969.1630 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33