Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Con los dispositivos de sujeción hexagonal variables, los gastos derivados de los sistemas de sujeción se reducen al mínimo. El rango de sujeción se puede modificar hasta 17 mm sin necesidad de desplazar perforaciones. Esto se debe al giro sencillo del hexágono variable.
Material:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9.
Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.
Indicación:Los dispositivos de sujeción están disponibles con bordes lisos para superficies procesadas o con bordes dentados para piezas brutas.
El ajuste de la "distancia A" se realiza girando simplemente el dispositivo de sujeción hexagonal, en que los 6 bordes tienen una diferencia de distancia de 1 mm cada uno con respecto al centro del tornillo.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0023 Dispositivos de sujeción hexagonal variable 166 kB

Planos

Dispositivos de sujeción hexagonal variable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

Distancia A
en canto n.º
DHH1S
(Recorrido
excéntrico)
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0023.09Aliso1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 A petición
K0023.10Aliso7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 A petición
K0023.11Aliso13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 A petición
K0023.13Bdentado1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 A petición
K0023.14Bdentado7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 A petición
K0023.15Bdentado13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33