Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Gracias a su diseño plano, estas mordazas dentadas manuales son adecuadas para el procesamiento de la mayoría de las piezas de trabajo de dimensiones corrientes. Las mordazas endurecidas sujetan la pieza hacia delante y hacia atrás simultáneamente gracias a su sistema de sujeción.

Las fuerzas de sujeción F y F1 se alcanzan con un diseño y aprovechamiento óptimos del par de apriete máx. de los tornillos de fijación.

El suministro se realiza en pares.
Volumen de suministro- 2x mordazas dentadas.
- 4x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x tuercas para ranuras en T DIN 508.
- 2x destornilladores hexagonales ISO 2936.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1229 Mordazas dentadas 217 kB

Planos

Mordazas dentadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAncho
de
ranura
LL1L2L3B

B1HH1D

F
kN
F1
kN
Par
de apriete
Nm
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1229.1221280392634740202,5M10160,6151 unidad = 1 par A petición
K1229.1421480392634740202,5M12220,9181 unidad = 1 par A petición
K1229.1621680392634740202,5M12220,9181 unidad = 1 par A petición
K1229.161216100463446050253M14321,2251 unidad = 1 par A petición
K1229.18218100463446050253M16361,4361 unidad = 1 par A petición
K1229.20220100463446050253M16361,4361 unidad = 1 par A petición
K1229.22222140655059578304M20361,4451 unidad = 1 par A petición
K1229.24224140655059578304M20361,4451 unidad = 1 par A petición
K1229.28228140655059578304M24401,6551 unidad = 1 par A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33