Grupos de mercancía
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
K0405

Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de sujeción con tope roscado están especialmente diseñados para el uso como "espigas de pegado". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada.
Datos técnicos, ver K0404.
Tener en cuenta:Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0405 Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar 219 kB

Sets de tornillos de sujeción con tope roscado

Más información

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Contenido (piezas)
(adhesivo LOCTITE 638 y 648 no incluido en el volumen de suministro)
CADAcc.PrecioPedir
K0405.01aceroM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 A petición
K0405.02acero inoxidableM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 A petición

Adhesivo LOCTITE (accesorios)

Más información

Planos

Adhesivo LOCTITE (accesorios)

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1EnvaseResistencia
al cizallamiento
N/mm²
Par inicial
de arranque
Nm
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K0655.6380010producto para juntasbotella de 10 ml20-3535-60-55 °C - +150 °C A petición
K0655.6480010producto para juntasbotella de 10 ml16-3030-55-55 °C - +175 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33