Grupos de mercancía
Arandelas para útiles de sujeción
de acero o aluminio DIN 6340
K0867

Arandelas para útiles de sujeción de acero o aluminio DIN 6340

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o EN AW-7022.Versión:Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0867 Arandelas para útiles de sujeción de acero o aluminio DIN 6340 190 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Arandelas para útiles de sujeción
de acero o aluminio DIN 6340

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Modelo
de forma
D1D2

Hpara
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
K0867.06acero-6,4173M6 A petición
K0867.08acero-8,4234M8 A petición
K0867.10acero-10,5284M10 A petición
K0867.12acero-13355M12 A petición
K0867.14acero-15405M14 A petición
K0867.22acero-23505,6M22 A petición
K0867.16acero-17456M16 A petición
K0867.18acero-19456M18 A petición
K0867.20acero-21506M20 A petición
K0867.24acero-25608M24 A petición
K0867.30acero-316810M30 A petición
K0867.36acero-388010M36 A petición
K0867.206aluminioTorcido6,4173M6 A petición
K0867.208aluminioTorcido8,4234M8 A petición
K0867.210aluminioTorcido10,5284M10 A petición
K0867.212aluminioTorcido13355M12 A petición
K0867.214aluminioTorcido15405M14 A petición
K0867.216aluminioTorcido17456M16 A petición
K0867.218aluminioTorcido19456M18 A petición
K0867.220aluminioTorcido21506M20 A petición
K0867.222aluminioTorcido23508M22 A petición
K0867.224aluminioTorcido25608M24 A petición
K0867.230aluminioTorcido316810M30 A petición
K0867.236aluminioTorcido388010M36 A petición
K0867.306aceroTorcido6,4173M6 A petición
K0867.308aceroTorcido8,4234M8 A petición
K0867.310aceroTorcido10,5284M10 A petición
K0867.312aceroTorcido13355M12 A petición
K0867.314aceroTorcido15405M14 A petición
K0867.316aceroTorcido17456M16 A petición
K0867.318aceroTorcido19456M18 A petición
K0867.320aceroTorcido21506M20 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33