Grupos de mercancía

Pernos de bloqueo con palanca excéntrica

Volver
Test
Prácticos y ergonómicos:

los pernos de bloqueo con palanca excéntrica de KIPP

HEINRICH KIPP WERK presenta un nuevo desarrollo en el grupo de los pernos de bloqueo. Ahora va a lanzar modelos con una palanca que se encarga del desacople del perno. Cuando el usuario desplaza la palanca excéntrica más allá de su punto muerto, el perno se desenclava. Las ventajas del nuevo perno de bloqueo son su estructura ergonómica, sus formas planas, la elevada resistencia térmica, así como el rápido reajuste.

  • El perno de bloqueo permanece desenclavado cuando la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica. El usuario puede soltar cómodamente los pernos sucesivamente, sin tener que mantener todas las empuñaduras en posición de salida.

  • Esta función solo se encuentra además en los pernos de bloqueo con ranura de enclavamiento, pero en estos hay que girar la empuñadura cuando está apretada, en lo que se tarda más. Los productos con palanca excéntrica, por su parte, son ideales para un reajuste rápido y confortable.

  • Otro punto a su favor es la forma ergonómica de la palanca excéntrica, que permite un manejo sencillo con poco esfuerzo.

  • Las empuñaduras excéntricas tienen un ángulo de giro de 360° y, cuando no están accionadas, son considerablemente más planas que las empuñaduras en T o los botones de maniobra. Esto permite montar los productos embutidos o encastrados, lo que evita los contornos de interferencia.


Las empuñaduras están disponibles en negro y rojo tráfico y están hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio. Este plástico presenta una gran resistencia térmica y tolera temperaturas de uso constantes en torno a 160 °C y temperaturas de uso breves de 250 °C aproximadamente. Con respecto a los casquillos roscados y a las clavijas de bloqueo, el usuario puede elegir entre la versión de acero y la de acero inoxidable. Todos los casquillos roscados están disponibles con rosca fina y en 4 tamaños (M10x1 / M12x1,5 / M16x1,5 / M20x1,5).

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33