Grupos de mercancía

Empuñaduras de bloqueo y de sujeción

Volver
Funcionalidad combinada en un producto:
Empuñaduras de bloqueo y de sujeción

HEINRICH KIPP WERK lanza al mercado una solución que desempeña las funciones de los pernos de bloqueo y de las empuñaduras en cruz. Con la nueva empuñadura de sujeción y de bloqueo los usuarios pueden posicionar, asegurar y sujetar varios elementos de ajuste con un solo producto.

  • Se realiza un bloqueo con conexión positiva mediante el perno y la sujeción, con unión no positiva mediante la cara del manguito. Al girar la empuñadura en la posición tirada, la clavija de bloqueo se mantiene en la posición "retraída".

  • Opcionalmente está disponible un modelo con identificación óptica de bloqueo: aquí el botón de señalización que sobresale indica si la conexión no está completamente bloqueada mediante la clavija de bloqueo.

  • La solución es adecuada para la operación manual de conjuntos, unidades, máquinas, dispositivos o incluso equipos deportivos.


La empuñadura de bloqueo y sujeción está fabricada en termoplástico negro; el semáforo rojo del mismo material destaca ópticamente. Hay disponibles ocho medidas y versiones diferentes. El diámetro de la clavija de bloqueo de acero inoxidable varía entre 4 y 8 mm, mientras que los casquillos roscados de acero están disponibles en los tamaños M8–M16 y están diseñados con roscas estándar o finas.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33