Grupos de mercancía

KIPP presenta nuevo momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos

Volver

Mecánica con señal de clic

KIPP presenta nuevo momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos
HEINRICH KIPP WERK expande su gama de productos con un práctico momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos. Este indica mediante un clic audible el alcance del momento de torsión máximo.
La mecánica en el interior del momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos diseñada por KIPP limita el par de apriete a 5 Nm. La empuñadura se puede apretar con el momento de torsión máximo. En cuanto se logra este, se escucha una señal de clic clara. De esta manera, el producto evita que se exceda el valor límite especificado. La empuñadura tiene aplicación en varios lugares donde se requiere una fuerza de sujeción definida.

El momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos de KIPP satisface los requerimientos de calidad más altos y se integra perfectamente en la línea de productos comprobados NOVOgrip. Está formado de termoplástico reforzado con cuentas de vidrio y se produce de manera estándar en color gris antracita(RAL 7021).

La cubierta del mismo color se fabrica de termoplástico, las partes de acero son de acero inoxidable templado y electropulido. Las roscas interiores se ofrecen en los tamaños M8, M10 y M12; tamaños adicionales, así como otros momentos de torsión y colores están disponibles a solicitud.

Ir a la página del producto

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33