Groupes de marchandise
Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T
K1531

Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec rainures en T offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité élevée des opérations de serrage.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1531 Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T 251 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Largeur
de la rainure
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K1531.31430223030022030023250901003050601001422 Sur demande
K1531.31440284040030040023320901603050601001433 Sur demande
K1531.31450345050035050023400902003550601001444 Sur demande
K1531.314634363630450630235001002504065651251444 Sur demande
K1531.3148052808005508002364011532045100751501444 Sur demande
K1531.31830223030022030030250901003050601001822 Sur demande
K1531.31840284040030040030320901603050601001833 Sur demande
K1531.31850345050035050030400902003550601001844 Sur demande
K1531.318634363630450630305001002504065651251844 Sur demande
K1531.3188052808005508003064011532045100751501844 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33