Groupes de marchandise
Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées
K0803

Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Nota :Les équerres avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des éléments de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. L'embase est usinée pour le montage sur la table de machine-outils. Les deux surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les équerres conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0803 Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées 304 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées
Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CAOAcc.PrixCommander
K0803.1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 Sur demande
K0803.1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 Sur demande
K0803.1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 Sur demande
K0803.1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 Sur demande
K0803.1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 Sur demande
K0803.1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 Sur demande
K0803.1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 Sur demande
K0803.1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 Sur demande
K0803.10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 Sur demande
K0803.100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 Sur demande
K0803.100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33