Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et anneau de serrage en acier de traitement 1.0503.
Cimblot en acier de traitement 1.7220.
Pince de serrage en aluminium 3.4365.
Finition :Corps, cimblot et anneau de serrage brunis.
Pince de serrage anodisée bleue.
Nota :Ne pas actionner la vis de serrage sans anneau de serrage ou sans pièce mise en place.
La vis de serrage latérale permet de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage peut être ajustée aux différents contours des pièces.
Élément de bridage idéal pour l'usinage de pièces sur des centres d'usinage, des centres de fraisage, des machines 5 axes, etc.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0934 Étau de bridage de formes 239 kB

Dessins

Étau de bridage de formes

Sélection/filtre d'articles

Référence

BDD1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3SForce
de serrage
N
Couple de
serrage
max. Nm
Référence
Pince de
serrage
CAOAcc.PrixCommander
K0934.065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,547251056134400060K0934.065025 Sur demande
K0934.0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,5572815781566000100K0934.090034 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33