Groupes de marchandise
Rondelle entretoise rectifiée
K0860

Rondelle entretoise rectifiée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.
Nota :En insérant la rondelle entretoise entre la base du crochet de bridage et la surface d’appui on augmente la plage de serrage. Si la rondelle entretoise est placée entre le corps de base et la douille de guidage pour vérin de bridage ou l‘entretoise, elle empêche la détérioration de la surface d‘appui.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0860 Rondelle entretoise rectifiée 174 kB

Dessins

Rondelle entretoise rectifiée

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2HCAOAcc.PrixCommander
K0860.080039243 Sur demande
K0860.080059245 Sur demande
K0860.080089248 Sur demande
K0860.1200112,5401 Sur demande
K0860.1200312,5403 Sur demande
K0860.1200512,5405 Sur demande
K0860.1600116,5501 Sur demande
K0860.1600316,5503 Sur demande
K0860.1600516,5505 Sur demande
K0860.1610516,5605 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33