Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Acier : classe de résistance 10, bruni.
Nota :Pour un bon fonctionnement les vis doivent être implantées à mi hauteur de chaque coté.
Hauteur min. = une fois le diamètre.
Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0865 Rallonge six pans 124 kB
 Classes de résistance 42 kB

Dessins

Rallonge six pans

Sélection/filtre d'articles

Référence

DH = 3 x DSWECAOAcc.PrixCommander
K0865.06M6181011,5 Sur demande
K0865.08M8241315 Sur demande
K0865.10M10301719,6 Sur demande
K0865.12M12361921,9 Sur demande
K0865.16M16482427,7 Sur demande
K0865.20M20603034,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33