Groupes de marchandise
Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm
K1420

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNILOCK...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les plaques de base UNILOCK peuvent s’adapter directement sur les tables de machine à rainures en T ou à trame de trous. Leur forme variable leur permet un positionnement flexible sur la table de machine. Elles couvrent ainsi toutes les positions sur la table de machine.
De par leur conception stable, ces plaques de base conviennent parfaitement comme élément de base pour des pièces volumineuses et lourdes.
Sur demande :Autres modèles.Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M12
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1420 Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm 250 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 138 493 kB

Dessins

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

CAOAcc.PrixCommander
K1420.2352350502550 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33