Groupes de marchandise
Doigt d’indexage verrouillable en Inox
K1673

Doigt d’indexage verrouillable en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.Matière :Verrou 1.4308.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition :Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Avantages :Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Montage sur le filetage.
Sur demande :Versions spéciales.
Accessoires :Support de doigt d'indexage K0638.
Douilles de positionnement K1290, K1839, K1840.
Indication de dessin :
Forme A : sans capuchon de verrouillage, sans contre-écrou
Forme B : sans capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Forme C : avec capuchon de verrouillage, sans contre-écrou
Forme D : avec capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1673 Doigt d’indexage verrouillable en Inox 272 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d’indexage verrouillable en Inox

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1673.1040410A4M101038,525209361814 Sur demande
K1673.10404101A4M10x11038,525209361814 Sur demande
K1673.1040510A5M101038,525209361,3814 Sur demande
K1673.10405101A5M10x11038,525209361,3814 Sur demande
K1673.1040610A6M101038,525209361,8814 Sur demande
K1673.10406101A6M10x11038,525209361,8814 Sur demande
K1673.1040512A5M121247,4302510,83,681,3815 Sur demande
K1673.10405121A5M12x1,51247,4302510,83,681,3815 Sur demande
K1673.1040612A6M121247,4302510,83,681,8815 Sur demande
K1673.10406121A6M12x1,51247,4302510,83,681,8815 Sur demande
K1673.1040812A8M121247,4302510,83,682,3815 Sur demande
K1673.10408121A8M12x1,51247,4302510,83,682,3815 Sur demande
K1673.1040616A6M161661,2403214,44,8101,81535 Sur demande
K1673.10406161A6M16x1,51661,2403214,44,8101,81535 Sur demande
K1673.1040816A8M161661,2403214,44,8102,31535 Sur demande
K1673.10408161A8M16x1,51661,2403214,44,8102,31535 Sur demande
K1673.1041016A10M161661,2403214,44,8102,81535 Sur demande
K1673.10410161A10M16x1,51661,2403214,44,8102,81535 Sur demande
K1673.1040820A8M2020715035186122,32060 Sur demande
K1673.10408201A8M20x1,520715035186122,32060 Sur demande
K1673.1041020A10M2020715035186122,82060 Sur demande
K1673.10410201A10M20x1,520715035186122,82060 Sur demande
K1673.1041220A12M20207150351861232060 Sur demande
K1673.10412201A12M20x1,5207150351861232060 Sur demande

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1673.1050410B4M101038,52520936171814 Sur demande
K1673.10504101B4M10x11038,52520936171814 Sur demande
K1673.1050510B5M101038,52520936171,3814 Sur demande
K1673.10505101B5M10x11038,52520936171,3814 Sur demande
K1673.1050610B6M101038,52520936171,8814 Sur demande
K1673.10506101B6M10x11038,52520936171,8814 Sur demande
K1673.1050512B5M121247,4302510,83,68191,3815 Sur demande
K1673.10505121B5M12x1,51247,4302510,83,68191,3815 Sur demande
K1673.1050612B6M121247,4302510,83,68191,8815 Sur demande
K1673.10506121B6M12x1,51247,4302510,83,68191,8815 Sur demande
K1673.1050812B8M121247,4302510,83,68192,3815 Sur demande
K1673.10508121B8M12x1,51247,4302510,83,68192,3815 Sur demande
K1673.1050616B6M161661,2403214,44,810241,81535 Sur demande
K1673.10506161B6M16x1,51661,2403214,44,810241,81535 Sur demande
K1673.1050816B8M161661,2403214,44,810242,31535 Sur demande
K1673.10508161B8M16x1,51661,2403214,44,810242,31535 Sur demande
K1673.1051016B10M161661,2403214,44,810242,81535 Sur demande
K1673.10510161B10M16x1,51661,2403214,44,810242,81535 Sur demande
K1673.1050820B8M202071503518612302,32060 Sur demande
K1673.10508201B8M20x1,52071503518612302,32060 Sur demande
K1673.1051020B10M202071503518612302,82060 Sur demande
K1673.10510201B10M20x1,52071503518612302,82060 Sur demande
K1673.1051220B12M2020715035186123032060 Sur demande
K1673.10512201B12M20x1,520715035186123032060 Sur demande

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1673.1060410Cgris foncé RAL 70214M101039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.10604101Cgris foncé RAL 70214M10x11039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.1060510Cgris foncé RAL 70215M101039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.10605101Cgris foncé RAL 70215M10x11039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.1060610Cgris foncé RAL 70216M101039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.10606101Cgris foncé RAL 70216M10x11039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.1060512Cgris foncé RAL 70215M121248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.10605121Cgris foncé RAL 70215M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.1060612Cgris foncé RAL 70216M121248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.10606121Cgris foncé RAL 70216M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.1060812Cgris foncé RAL 70218M121248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.10608121Cgris foncé RAL 70218M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.1060616Cgris foncé RAL 70216M161662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.10606161Cgris foncé RAL 70216M16x1,51662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.1060816Cgris foncé RAL 70218M161662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.10608161Cgris foncé RAL 70218M16x1,51662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.1061016Cgris foncé RAL 702110M161662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.10610161Cgris foncé RAL 702110M16x1,51662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.1060820Cgris foncé RAL 70218M202072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.10608201Cgris foncé RAL 70218M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.1061020Cgris foncé RAL 702110M202072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.10610201Cgris foncé RAL 702110M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.1061220Cgris foncé RAL 702112M202072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.10612201Cgris foncé RAL 702112M20x1,52072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.10604102Corangé pur RAL 20044M101039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.106041012Corangé pur RAL 20044M10x11039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.10605102Corangé pur RAL 20045M101039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.106051012Corangé pur RAL 20045M10x11039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.10606102Corangé pur RAL 20046M101039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.106061012Corangé pur RAL 20046M10x11039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.10605122Corangé pur RAL 20045M121248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.106051212Corangé pur RAL 20045M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.10606122Corangé pur RAL 20046M121248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.106061212Corangé pur RAL 20046M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.10608122Corangé pur RAL 20048M121248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.106081212Corangé pur RAL 20048M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.10606162Corangé pur RAL 20046M161662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.106061612Corangé pur RAL 20046M16x1,51662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.10608162Corangé pur RAL 20048M161662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.106081612Corangé pur RAL 20048M16x1,51662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.10610162Corangé pur RAL 200410M161662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.106101612Corangé pur RAL 200410M16x1,51662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.10608202Corangé pur RAL 20048M202072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.106082012Corangé pur RAL 20048M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.10610202Corangé pur RAL 200410M202072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.106102012Corangé pur RAL 200410M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.10612202Corangé pur RAL 200412M202072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.106122012Corangé pur RAL 200412M20x1,52072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.106041016Cjaune colza RAL 10214M101039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.1060410116Cjaune colza RAL 10214M10x11039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.106051016Cjaune colza RAL 10215M101039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.1060510116Cjaune colza RAL 10215M10x11039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.106061016Cjaune colza RAL 10216M101039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.1060610116Cjaune colza RAL 10216M10x11039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.106051216Cjaune colza RAL 10215M121248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.1060512116Cjaune colza RAL 10215M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.106061216Cjaune colza RAL 10216M121248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.1060612116Cjaune colza RAL 10216M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.106081216Cjaune colza RAL 10218M121248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.1060812116Cjaune colza RAL 10218M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.106061616Cjaune colza RAL 10216M161662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.1060616116Cjaune colza RAL 10216M16x1,51662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.106081616Cjaune colza RAL 10218M161662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.1060816116Cjaune colza RAL 10218M16x1,51662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.106101616Cjaune colza RAL 102110M161662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.1061016116Cjaune colza RAL 102110M16x1,51662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.106082016Cjaune colza RAL 10218M202072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.1060820116Cjaune colza RAL 10218M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.106102016Cjaune colza RAL 102110M202072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.1061020116Cjaune colza RAL 102110M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.106122016Cjaune colza RAL 102112M202072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.1061220116Cjaune colza RAL 102112M20x1,52072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.106041084Crouge traffic RAL 30204M101039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.1060410184Crouge traffic RAL 30204M10x11039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.106051084Crouge traffic RAL 30205M101039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.1060510184Crouge traffic RAL 30205M10x11039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.106061084Crouge traffic RAL 30206M101039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.1060610184Crouge traffic RAL 30206M10x11039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.106051284Crouge traffic RAL 30205M121248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.1060512184Crouge traffic RAL 30205M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.106061284Crouge traffic RAL 30206M121248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.1060612184Crouge traffic RAL 30206M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.106081284Crouge traffic RAL 30208M121248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.1060812184Crouge traffic RAL 30208M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.106061684Crouge traffic RAL 30206M161662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.1060616184Crouge traffic RAL 30206M16x1,51662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.106081684Crouge traffic RAL 30208M161662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.1060816184Crouge traffic RAL 30208M16x1,51662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.106101684Crouge traffic RAL 302010M161662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.1061016184Crouge traffic RAL 302010M16x1,51662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.106082084Crouge traffic RAL 30208M202072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.1060820184Crouge traffic RAL 30208M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.106102084Crouge traffic RAL 302010M202072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.1061020184Crouge traffic RAL 302010M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.106122084Crouge traffic RAL 302012M202072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.1061220184Crouge traffic RAL 302012M20x1,52072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.106041086Cvert sécurité RAL 60324M101039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.1060410186Cvert sécurité RAL 60324M10x11039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.106051086Cvert sécurité RAL 60325M101039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.1060510186Cvert sécurité RAL 60325M10x11039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.106061086Cvert sécurité RAL 60326M101039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.1060610186Cvert sécurité RAL 60326M10x11039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.106051286Cvert sécurité RAL 60325M121248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.1060512186Cvert sécurité RAL 60325M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.106061286Cvert sécurité RAL 60326M121248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.1060612186Cvert sécurité RAL 60326M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.106081286Cvert sécurité RAL 60328M121248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.1060812186Cvert sécurité RAL 60328M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.106061686Cvert sécurité RAL 60326M161662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.1060616186Cvert sécurité RAL 60326M16x1,51662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.106081686Cvert sécurité RAL 60328M161662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.1060816186Cvert sécurité RAL 60328M16x1,51662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.106101686Cvert sécurité RAL 603210M161662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.1061016186Cvert sécurité RAL 603210M16x1,51662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.106082086Cvert sécurité RAL 60328M202072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.1060820186Cvert sécurité RAL 60328M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.106102086Cvert sécurité RAL 603210M202072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.1061020186Cvert sécurité RAL 603210M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.106122086Cvert sécurité RAL 603212M202072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.1061220186Cvert sécurité RAL 603212M20x1,52072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.106041087Cbleu traffic RAL 50174M101039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.1060410187Cbleu traffic RAL 50174M10x11039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.106051087Cbleu traffic RAL 50175M101039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.1060510187Cbleu traffic RAL 50175M10x11039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.106061087Cbleu traffic RAL 50176M101039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.1060610187Cbleu traffic RAL 50176M10x11039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.106051287Cbleu traffic RAL 50175M121248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.1060512187Cbleu traffic RAL 50175M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.106061287Cbleu traffic RAL 50176M121248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.1060612187Cbleu traffic RAL 50176M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.106081287Cbleu traffic RAL 50178M121248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.1060812187Cbleu traffic RAL 50178M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.106061687Cbleu traffic RAL 50176M161662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.1060616187Cbleu traffic RAL 50176M16x1,51662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.106081687Cbleu traffic RAL 50178M161662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.1060816187Cbleu traffic RAL 50178M16x1,51662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.106101687Cbleu traffic RAL 501710M161662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.1061016187Cbleu traffic RAL 501710M16x1,51662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.106082087Cbleu traffic RAL 50178M202072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.1060820187Cbleu traffic RAL 50178M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.106102087Cbleu traffic RAL 501710M202072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.1061020187Cbleu traffic RAL 501710M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.106122087Cbleu traffic RAL 501712M202072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.1061220187Cbleu traffic RAL 501712M20x1,52072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.106041088Cgris clair RAL 70354M101039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.1060410188Cgris clair RAL 70354M10x11039,526,32010,94,961814 Sur demande
K1673.106051088Cgris clair RAL 70355M101039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.1060510188Cgris clair RAL 70355M10x11039,526,32010,94,961,3814 Sur demande
K1673.106061088Cgris clair RAL 70356M101039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.1060610188Cgris clair RAL 70356M10x11039,526,32010,94,961,8814 Sur demande
K1673.106051288Cgris clair RAL 70355M121248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.1060512188Cgris clair RAL 70355M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 Sur demande
K1673.106061288Cgris clair RAL 70356M121248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.1060612188Cgris clair RAL 70356M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 Sur demande
K1673.106081288Cgris clair RAL 70358M121248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.1060812188Cgris clair RAL 70358M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 Sur demande
K1673.106061688Cgris clair RAL 70356M161662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.1060616188Cgris clair RAL 70356M16x1,51662,341,53216,67101,81535 Sur demande
K1673.106081688Cgris clair RAL 70358M161662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.1060816188Cgris clair RAL 70358M16x1,51662,341,53216,67102,31535 Sur demande
K1673.106101688Cgris clair RAL 703510M161662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.1061016188Cgris clair RAL 703510M16x1,51662,341,53216,67102,81535 Sur demande
K1673.106082088Cgris clair RAL 70358M202072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.1060820188Cgris clair RAL 70358M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 Sur demande
K1673.106102088Cgris clair RAL 703510M202072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.1061020188Cgris clair RAL 703510M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 Sur demande
K1673.106122088Cgris clair RAL 703512M202072,351,33520,58,51232060 Sur demande
K1673.1061220188Cgris clair RAL 703512M20x1,52072,351,33520,58,51232060 Sur demande

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1673.1070410Dgris foncé RAL 70214M101039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.10704101Dgris foncé RAL 70214M10x11039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.1070510Dgris foncé RAL 70215M101039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.10705101Dgris foncé RAL 70215M10x11039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.1070610Dgris foncé RAL 70216M101039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.10706101Dgris foncé RAL 70216M10x11039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.1070512Dgris foncé RAL 70215M121248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.10705121Dgris foncé RAL 70215M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.1070612Dgris foncé RAL 70216M121248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.10706121Dgris foncé RAL 70216M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.1070812Dgris foncé RAL 70218M121248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.10708121Dgris foncé RAL 70218M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.1070616Dgris foncé RAL 70216M161662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.10706161Dgris foncé RAL 70216M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.1070816Dgris foncé RAL 70218M161662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.10708161Dgris foncé RAL 70218M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.1071016Dgris foncé RAL 702110M161662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.10710161Dgris foncé RAL 702110M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.1070820Dgris foncé RAL 70218M202072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.10708201Dgris foncé RAL 70218M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.1071020Dgris foncé RAL 702110M202072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.10710201Dgris foncé RAL 702110M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.1071220Dgris foncé RAL 702112M202072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.10712201Dgris foncé RAL 702112M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.10704102Dorangé pur RAL 20044M101039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.107041012Dorangé pur RAL 20044M10x11039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.10705102Dorangé pur RAL 20045M101039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.107051012Dorangé pur RAL 20045M10x11039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.10706102Dorangé pur RAL 20046M101039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.107061012Dorangé pur RAL 20046M10x11039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.10705122Dorangé pur RAL 20045M121248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.107051212Dorangé pur RAL 20045M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.10706122Dorangé pur RAL 20046M121248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.107061212Dorangé pur RAL 20046M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.10708122Dorangé pur RAL 20048M121248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.107081212Dorangé pur RAL 20048M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.10706162Dorangé pur RAL 20046M161662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.107061612Dorangé pur RAL 20046M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.10708162Dorangé pur RAL 20048M161662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.107081612Dorangé pur RAL 20048M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.10710162Dorangé pur RAL 200410M161662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.107101612Dorangé pur RAL 200410M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.10708202Dorangé pur RAL 20048M202072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.107082012Dorangé pur RAL 20048M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.10710202Dorangé pur RAL 200410M202072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.107102012Dorangé pur RAL 200410M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.10712202Dorangé pur RAL 200412M202072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.107122012Dorangé pur RAL 200412M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.107041016Djaune colza RAL 10214M101039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.1070410116Djaune colza RAL 10214M10x11039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.107051016Djaune colza RAL 10215M101039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.1070510116Djaune colza RAL 10215M10x11039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.107061016Djaune colza RAL 10216M101039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.1070610116Djaune colza RAL 10216M10x11039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.107051216Djaune colza RAL 10215M121248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.1070512116Djaune colza RAL 10215M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.107061216Djaune colza RAL 10216M121248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.1070612116Djaune colza RAL 10216M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.107081216Djaune colza RAL 10218M121248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.1070812116Djaune colza RAL 10218M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.107061616Djaune colza RAL 10216M161662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.1070616116Djaune colza RAL 10216M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.107081616Djaune colza RAL 10218M161662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.1070816116Djaune colza RAL 10218M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.107101616Djaune colza RAL 102110M161662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.1071016116Djaune colza RAL 102110M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.107082016Djaune colza RAL 10218M202072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.1070820116Djaune colza RAL 10218M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.107102016Djaune colza RAL 102110M202072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.1071020116Djaune colza RAL 102110M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.107122016Djaune colza RAL 102112M202072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.1071220116Djaune colza RAL 102112M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.107041084Drouge traffic RAL 30204M101039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.1070410184Drouge traffic RAL 30204M10x11039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.107051084Drouge traffic RAL 30205M101039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.1070510184Drouge traffic RAL 30205M10x11039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.107061084Drouge traffic RAL 30206M101039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.1070610184Drouge traffic RAL 30206M10x11039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.107051284Drouge traffic RAL 30205M121248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.1070512184Drouge traffic RAL 30205M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.107061284Drouge traffic RAL 30206M121248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.1070612184Drouge traffic RAL 30206M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.107081284Drouge traffic RAL 30208M121248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.1070812184Drouge traffic RAL 30208M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.107061684Drouge traffic RAL 30206M161662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.1070616184Drouge traffic RAL 30206M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.107081684Drouge traffic RAL 30208M161662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.1070816184Drouge traffic RAL 30208M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.107101684Drouge traffic RAL 302010M161662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.1071016184Drouge traffic RAL 302010M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.107082084Drouge traffic RAL 30208M202072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.1070820184Drouge traffic RAL 30208M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.107102084Drouge traffic RAL 302010M202072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.1071020184Drouge traffic RAL 302010M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.107122084Drouge traffic RAL 302012M202072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.1071220184Drouge traffic RAL 302012M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.107041086Dvert sécurité RAL 60324M101039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.1070410186Dvert sécurité RAL 60324M10x11039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.107051086Dvert sécurité RAL 60325M101039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.1070510186Dvert sécurité RAL 60325M10x11039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.107061086Dvert sécurité RAL 60326M101039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.1070610186Dvert sécurité RAL 60326M10x11039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.107051286Dvert sécurité RAL 60325M121248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.1070512186Dvert sécurité RAL 60325M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.107061286Dvert sécurité RAL 60326M121248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.1070612186Dvert sécurité RAL 60326M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.107081286Dvert sécurité RAL 60328M121248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.1070812186Dvert sécurité RAL 60328M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.107061686Dvert sécurité RAL 60326M161662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.1070616186Dvert sécurité RAL 60326M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.107081686Dvert sécurité RAL 60328M161662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.1070816186Dvert sécurité RAL 60328M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.107101686Dvert sécurité RAL 603210M161662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.1071016186Dvert sécurité RAL 603210M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.107082086Dvert sécurité RAL 60328M202072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.1070820186Dvert sécurité RAL 60328M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.107102086Dvert sécurité RAL 603210M202072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.1071020186Dvert sécurité RAL 603210M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.107122086Dvert sécurité RAL 603212M202072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.1071220186Dvert sécurité RAL 603212M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.107041087Dbleu traffic RAL 50174M101039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.1070410187Dbleu traffic RAL 50174M10x11039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.107051087Dbleu traffic RAL 50175M101039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.1070510187Dbleu traffic RAL 50175M10x11039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.107061087Dbleu traffic RAL 50176M101039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.1070610187Dbleu traffic RAL 50176M10x11039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.107051287Dbleu traffic RAL 50175M121248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.1070512187Dbleu traffic RAL 50175M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.107061287Dbleu traffic RAL 50176M121248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.1070612187Dbleu traffic RAL 50176M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.107081287Dbleu traffic RAL 50178M121248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.1070812187Dbleu traffic RAL 50178M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.107061687Dbleu traffic RAL 50176M161662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.1070616187Dbleu traffic RAL 50176M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.107081687Dbleu traffic RAL 50178M161662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.1070816187Dbleu traffic RAL 50178M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.107101687Dbleu traffic RAL 501710M161662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.1071016187Dbleu traffic RAL 501710M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.107082087Dbleu traffic RAL 50178M202072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.1070820187Dbleu traffic RAL 50178M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.107102087Dbleu traffic RAL 501710M202072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.1071020187Dbleu traffic RAL 501710M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.107122087Dbleu traffic RAL 501712M202072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.1071220187Dbleu traffic RAL 501712M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.107041088Dgris clair RAL 70354M101039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.1070410188Dgris clair RAL 70354M10x11039,526,32010,94,96171814 Sur demande
K1673.107051088Dgris clair RAL 70355M101039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.1070510188Dgris clair RAL 70355M10x11039,526,32010,94,96171,3814 Sur demande
K1673.107061088Dgris clair RAL 70356M101039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.1070610188Dgris clair RAL 70356M10x11039,526,32010,94,96171,8814 Sur demande
K1673.107051288Dgris clair RAL 70355M121248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.1070512188Dgris clair RAL 70355M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 Sur demande
K1673.107061288Dgris clair RAL 70356M121248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.1070612188Dgris clair RAL 70356M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 Sur demande
K1673.107081288Dgris clair RAL 70358M121248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.1070812188Dgris clair RAL 70358M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 Sur demande
K1673.107061688Dgris clair RAL 70356M161662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.1070616188Dgris clair RAL 70356M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 Sur demande
K1673.107081688Dgris clair RAL 70358M161662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.1070816188Dgris clair RAL 70358M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 Sur demande
K1673.107101688Dgris clair RAL 703510M161662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.1071016188Dgris clair RAL 703510M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 Sur demande
K1673.107082088Dgris clair RAL 70358M202072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.1070820188Dgris clair RAL 70358M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 Sur demande
K1673.107102088Dgris clair RAL 703510M202072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.1071020188Dgris clair RAL 703510M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 Sur demande
K1673.107122088Dgris clair RAL 703512M202072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
K1673.1071220188Dgris clair RAL 703512M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33