Groupes de marchandise
Poignée papillon en inox - inch
K0273 inch

Poignée papillon en inox - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4308 (correspond à AISI "316").

Finition :poli ou grenaillé.Sur demande :Poignées papillon filetées.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0273 inch Poignée papillon en inox - inch 215 kB

Dessins

Poignée papillon en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur du corps de baseABDD2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0273.9AEpoli381,78-3210,5188,59 Sur demande
K0273.9A1poli381,710-3210,5188,59 Sur demande
K0273.9A2poli381,71/4-2010,5188,59 Sur demande
K0273.1A0poli502,310-24142411,510 Sur demande
K0273.1A1poli502,310-32142411,512 Sur demande
K0273.1A2poli502,31/4-20142411,510 Sur demande
K0273.2A3poli753,45/16-18213516,514 Sur demande
K0273.2A4poli753,43/8-16213516,514 Sur demande
K0273.9AE1grenaillé381,78-3210,5188,59 Sur demande
K0273.9A11grenaillé381,710-3210,5188,59 Sur demande
K0273.9A21grenaillé381,71/4-2010,5188,59 Sur demande
K0273.1A01grenaillé502,310-24142411,512 Sur demande
K0273.1A11grenaillé502,310-32142411,512 Sur demande
K0273.1A21grenaillé502,31/4-20142411,512 Sur demande
K0273.2A31grenaillé753,45/16-18213516,515 Sur demande
K0273.2A41grenaillé753,43/8-16213516,515 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33