Groupes de marchandise
Anneaux porte-clés en inox
K0367

Anneaux porte-clés en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4310 et 1.4401.

Finition :brut ou bruni.Nota :Adaptés aux câbles de retenue et aux câbles de sécurité spiralés, ainsi qu’aux goupilles d’arrêt, aux axes de fixation et aux doigts d’indexage avec petit trou dans la poignée ou avec anneau de traction.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0367 Anneaux porte-clés en inox 137 kB

Dessins

Anneaux porte-clés en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Clé en acierSurface
corps
DD1CAOAcc.PrixCommander
K0367.151.4310naturel151.0 Sur demande
K0367.191.4310naturel191.0 Sur demande
K0367.231.4310naturel231.2 Sur demande
K0367.281.4310naturel281.7 Sur demande
K0367.1151.4310bruni151.0 Sur demande
K0367.1191.4310bruni191.0 Sur demande
K0367.1231.4310bruni231.2 Sur demande
K0367.1281.4310bruni281.7 Sur demande
K0367.2151.4401naturel151.0 Sur demande
K0367.2191.4401naturel191.0 Sur demande
K0367.2231.4401naturel231.2 Sur demande
K0367.2281.4401naturel281.7 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33