Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Câble spirale en PUR.
Œillet en cuivre ou inox.
Porte-clés en acier ou inox.
Finition :Câble spirale noir.
Œillet en cuivre zingué ou Inox naturel.
Porte-clés en acier chromé ou Inox naturel.
Nota :Câble élastique en spirale pour conserver les pièces à proximité de leur dispositif. Excellente force de rappel, robuste et résistant à l'usure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0367 Câble de sécurité en spirale 124 kB

Dessins

Câble de sécurité en spirale

Sélection/filtre d'articles

Référence

Porte - clefs

LL1CAOAcc.PrixCommander
K0367.10100acier100500 Sur demande
K0367.10200acier2001000 Sur demande
K0367.20100inox A2100500 Sur demande
K0367.20200inox A22001000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33