Groupes de marchandise
Poignées de manutention en inox, ovales obliques
K1635

Poignées de manutention en inox, ovales obliques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces poignées de manutention obliques sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Matière :

Inox coulé de précision 1.4308 ou 1.4404.

Finition :Naturel.Nota :Pour des raisons de fabrication, ces poignées peuvent présenter des irrégularités en surface.Utilisation :Pour les espaces restreints dans la construction de machines, d’installations et d’outillages ou dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.Montage :Fixation par l'arrière.Avantages :Bonne accessibilité dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1635 Poignées de manutention en inox, ovales obliques 148 kB

Dessins

Poignées de manutention en inox, ovales obliques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceClé en acierABB1D

HLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1635.1000080611.43081002113M650113101000 Sur demande
K1635.1120080611.43081122113M650125101000 Sur demande
K1635.1200080611.43081202113M650133101000 Sur demande
K1635.1280080611.43081282113M650141101000 Sur demande
K1635.1600080611.43081602113M650173101000 Sur demande
K1635.1000080621.44041002113M650113101000 Sur demande
K1635.1120080621.44041122113M650125101000 Sur demande
K1635.1200080621.44041202113M650133101000 Sur demande
K1635.1280080621.44041282113M650141101000 Sur demande
K1635.1600080621.44041602113M650173101000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33