Groupes de marchandise
Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique
K0203

Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier rond.Finition :Surface : chromée, satinée.
Traverse : revêtement plastique.
Nota :Poignées haut de gamme pour les montages en façade ou autres applications du même type.Montage :Fixation par l'arrière.Indication de dessin :
1) Revêtement plastique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0203 Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique 122 kB

Dessins

Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0203.055055514M541651000 Sur demande
K0203.088058814M541981000 Sur demande
K0203.1000510014M5411101000 Sur demande
K0203.1020510214M5411121000 Sur demande
K0203.1150511514M5411251000 Sur demande
K0203.1200512014M5411301000 Sur demande
K0203.1360513614M5411461000 Sur demande
K0203.1800518014M5411901000 Sur demande
K0203.2000520014M5412101000 Sur demande
K0203.2350523514M5412451000 Sur demande
K0203.2500525014M5412601000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33