Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition :Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0128_IV Poignée à cliquet réversible avec carré femelle 158 kB

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

Référence

Mode de fixationSWTaille

A=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
K0128.510carré femelle101150482233172236314,515,537 Sur demande
K0128.512carré femelle121150482233172236314,515,537 Sur demande
K0128.513carré femelle1321805427382026433861948 Sur demande
K0128.514carré femelle1421805427382026433861948 Sur demande
K0128.517carré femelle1732307035452430514262148 Sur demande
K0128.519carré femelle19430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.520carré femelle20430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.522carré femelle22430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.524carré femelle24430080425628356147623,549 Sur demande
K0128.530carré femelle3054001106075323882537,526,5511 Sur demande
K0128.532carré femelle3254001106075323882537,526,5511 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33