Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier poli.
Inox 1.4301 grenaillé.
Nota :Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage.Indication de dessin :
Forme L : avec trou lamé
Forme N : avec taraudage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0174 Manette DIN 99 203 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette DIN 99

Manette conique DIN 99, forme L avec alésage

plus d'infos

Dessins

Manette conique DIN 99, forme L avec alésage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseXA=Longueur de poignéeB1D1D2
Sphère
HL2CAOAcc.PrixCommander
K0174.106Lacier6489,5812244 Sur demande
K0174.108Lacier86012101630,55 Sur demande
K0174.110Lacier107614,51320386 Sur demande
K0174.112Lacier129518,51625477,5 Sur demande
K0174.116Lacier1611924203259,510 Sur demande
K0174.120Lacier2015230254075,512,5 Sur demande
K0174.0106Lacier inoxydable A26489,5812244 Sur demande
K0174.0108Lacier inoxydable A286012101630,55 Sur demande
K0174.0110Lacier inoxydable A2107614,51320386 Sur demande
K0174.0112Lacier inoxydable A2129518,51625477,5 Sur demande
K0174.0116Lacier inoxydable A21611924203259,510 Sur demande
K0174.0120Lacier inoxydable A22015230254075,512,5 Sur demande

Manette conique DIN 99, forme N avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Manette conique DIN 99, forme N avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseXA=Longueur de poignéeB2D1D2
Sphère
HL2CAOAcc.PrixCommander
K0174.206NacierM6489,5812244 Sur demande
K0174.208NacierM86012101630,55 Sur demande
K0174.210NacierM107614,51320386 Sur demande
K0174.212NacierM129518,51625477,5 Sur demande
K0174.216NacierM1611924203259,510 Sur demande
K0174.220NacierM2015230254075,512,5 Sur demande
K0174.0206Nacier inoxydable A2M6489,5812244 Sur demande
K0174.0208Nacier inoxydable A2M86012101630,55 Sur demande
K0174.0210Nacier inoxydable A2M107614,51320386 Sur demande
K0174.0212Nacier inoxydable A2M129518,51625477,5 Sur demande
K0174.0216Nacier inoxydable A2M1611924203259,510 Sur demande
K0174.0220Nacier inoxydable A2M2015230254075,512,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33