Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
HYGIENIC
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Grenouillères
K0043
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort jusqu’à 500 N, trous de fixation cachés
K0044
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés
K1336
Grenouillères en inox avec étrier de serrage DIN 3133, trous de fixation cachés
K0045
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 3 000 N, trous de fixation cachés
K0046
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court
K0047
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation cachés, modèle court
K0048
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long
K0049
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation cachés, modèle long
K1357
Grenouillères en inox avec étrier en tôle et déclencheur, trous de fixation cachés
K0050
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage triangulaire mobile jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles
K0051
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables, trous de fixation visibles
K0052
Grenouillères en acier avec étrier de serrage jusqu’à 30 500 N, réglables, trous de fixation latéraux, modèle lourd
K0043
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier à ressort jusqu’à 500 N
K0044
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage jusqu’à 2000 N
K1336
Contre-crochets pour grenouillères en inox avec étrier de serrage DIN 3133
K0045
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage jusqu’à 3 000 N
K0046
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglable, modèle court
K0046_A
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, modèle court, forme A
K0046_B
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, modèle court, forme B
K0046_C
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, modèle court, forme C
K0048
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, modèle long
K0050
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire mobile jusqu’à 1 000 N, réglables
K0051
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage triangulaire jusqu’à 6 500 N, réglables
K0052
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier de serrage jusqu’à 30 500 N, réglables, modèle lourd
Fermetures à déclic
Loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K0046
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à...
retour
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Grenouillères
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglable, modèle court
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Acier ou Inox 1.4301.
Finition :
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Accessoires :
Grenouillère K0046.
Grenouillère K0047.
Caractéristiques :
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K0046 Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglable, modèle court
134 kB
Dessins (aperçu complet)
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, modèle court, forme A
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Matière du corps de base
Forme
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0046.9142141
acier
A
Sur demande
K0046.9142142
acier inoxydable
A
Sur demande
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, modèle court, forme B
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Matière du corps de base
Forme
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0046.9242271
acier
B
Sur demande
K0046.9242272
acier inoxydable
B
Sur demande
Contre-crochets pour grenouillères avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, modèle court, forme C
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Matière du corps de base
Forme
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0046.9342381
acier
C
Sur demande
K0046.9342382
acier inoxydable
C
Sur demande
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
K0043
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort jusqu’à 500 N, trous de fixation cachés
K0044
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés
K1336
Grenouillères en inox avec étrier de serrage DIN 3133, trous de fixation cachés
K0045
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 3 000 N, trous de fixation cachés
K0046
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle court
K0047
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation cachés, modèle court
K0048
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation visibles, modèle long
K0049
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier en tôle jusqu’à 4 000 N, réglables, trous de fixation cachés, modèle long
K1357
Grenouillères en inox avec étrier en tôle et déclencheur, trous de fixation cachés
K0050
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage triangulaire mobile jusqu’à 1 000 N, réglables, trous de fixation visibles
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
LIGNES DE PRODUITS
Les gammes de produits KIPP répondent parfaitement à chaque domaine d’application.
plus...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
English
Plan du site
Imprimer
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33