Groupes de marchandise
Butée fixe avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage
K2196

Butée fixe avec insert de préhension pour système de bridage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Butée fixe avec insert de préhension pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.Matière :Acier.Finition :Corps de base bruni.
Insert de préhension trempé.
Nota :La butée fixe avec insert de préhension est utilisée comme contre-pièce pour l'élément de bridage avec insert de préhension K2195. Grâce à sa structure extrêmement stable et à son design compact, cette butée fixe convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5 axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.

Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.

Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.

L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages :- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Accessoires :- Pieds de positionnement K0298.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage K2199.
- Bagues d'adaptation K2200.
Contenu de la livraison1 butée fixe avec insert de préhension.
1 pied de positionnement K0298.2081.
Indication de dessin :
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2196 Butée fixe avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage 325 kB

Dessins

Butée fixe avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K2196.121050801Taille 1280362525M128810,538218510550802522,5133820 Sur demande
K2196.161301001Taille 16100453025M1611313,5502587130801003327,518,7553,7530 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33